Codice articolo del costruttore: MFPN45050R-S32-3T
Marca: KYOCERA
Prezzo: 328.18 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Number of flutes: 3 sheet
φd: 50 mm
φD1: 63 mm
R.R.: - 12°
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MFPN45050R-S32-3T
Machining Application | Tipo piano / Smusso | Overall Length(mm) | 110 | Shank diameter (d)(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 6(5) | l(mm) | 30 | Wrench | TT-15 |
Clamp screw | SB-50140TR | A.R.(MAX) | + 10° | Seizure Inhibitor | MP-1 |
Si trova sulla pagina di Fresa MFPN45, il codice articolo è il seguente: MFPN45050R-S32-3T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFPN45050R-S32-3T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of flutes(sheet)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MFPN45063R-S32-4T |
MFPN45080R-S32-5T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φD1 (mm) | R.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382.53 € | 1 | 9 giorni | 4 | 63 | 76 | - 10° | ||
436.89 € | 1 | 9 giorni | 5 | 80 | 93 | - 8° |