Codice articolo del costruttore: MEW16-S12-10-2T
Marca: KYOCERA
Prezzo: 226.09 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Blade diameter D: 16 mm
Overall Length: 100 mm
Shank diameter (d): 12 mm
Number of flutes: 2 sheet
Drawing: Fig. 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MEW16-S12-10-2T
Codice componente
|
---|
MEW16-S12-10-2T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Drawing | φd (mm) | S (mm) | l (mm) | Wrench | Clamp screw | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | A.R.(MAX) | R.R. | Coolant Hole | General Purpose | Low Resistance Type | Reinforced cutting edge type (for heavy cutting) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.09 € | 1 | 9 giorni | 16 | 100 | 12 | 2 | Fig. 1 | 16 | 10 | 23 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 43,750 | +7° | -22° | NA | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale | Seizure Inhibitor | MP-1 |
---|
Si trova sulla pagina di Attacco portafresa, MEW, il codice articolo è il seguente: MEW16-S12-10-2T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MEW16-S12-10-2T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Drawing
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MEW16-S16-10-2T |
MEW18-S16-10-2T |
MEW20-S16-10-2T |
MEW20-S20-10-150-2T |
MEW20-S20-10-2T |
MEW20-S20-10-3T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Drawing | φd (mm) | S (mm) | l (mm) | Wrench | Clamp screw | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | A.R.(MAX) | R.R. | Coolant Hole | General Purpose | Low Resistance Type | Reinforced cutting edge type (for heavy cutting) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.09 € | 1 | 9 giorni | 16 | 100 | 16 | 2 | Figure 4 | 16 | 10 | 26 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 43,750 | +7° | -22° | Available | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
243.23 € | 1 | 8 giorni | 18 | 100 | 16 | 2 | Figure 2 | 18 | 10 | 25 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 43,000 | +7° | -21° | Available | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
245.18 € | 1 | 9 giorni | 20 | 110 | 16 | 2 | Figure 2 | 20 | 10 | 26 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 41,000 | +7° | -20° | Available | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
294.40 € | 1 | 9 giorni | 20 | 150 | 20 | 2 | Figure 4 | 20 | 10 | 40 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 41,000 | +7° | -20° | Available | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
245.18 € | 1 | 9 giorni | 20 | 110 | 20 | 2 | Figure 4 | 20 | 10 | 30 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 41,000 | +7° | -20° | Available | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH | ||
270.90 € | 1 | 7 giorni | 20 | 110 | 20 | 3 | Figure 4 | 20 | 10 | 30 | DTPM-8 | SB-3065TRP | 41,000 | +7° | -20° | Available | LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GM | LOMU100408ER-SM | LOMU100408ER-GH |