Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BT30K-M08-45 |
BT30K-M10-45 |
BT30K-M12-45 |
BT40K-M08-55 |
BT40K-M10-60 |
BT40K-M12-55 |
BT40K-M16-65 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | φD1 (mm) | φD1 (mm) | S (mm) | L (mm) | ℓ2 (mm) | M1 (mm) | Arbor (dual-sided restraint) G | Compatible End Mill (Head) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.55 € | 1 | 9 giorni | 14.7 | 8.5 | 20 | 45 | 11 | M8×P1.25 | BT30 | MEW16-M08··/MEC16-M08·· | ||
440.55 € | 1 | 9 giorni | 18.7 | 10.5 | 21 | 45 | 12 | M10×P1.5 | BT30 | MEW20-M10··/MEC20-M10·· | ||
440.55 € | 1 | 9 giorni | 23 | 12.5 | 24 | 45 | 15 | M12×P1.75 | BT30 | MEW25-M12··/MEC25-M12·· | ||
573.49 € | 1 | 9 giorni | 14.7 | 8.5 | 20 | 55 | 11 | M8×P1.25 | BT40 | MEW16-M08··/MEC16-M08·· | ||
573.49 € | 1 | 9 giorni | 18.7 | 10.5 | 21 | 60 | 12 | M10×P1.5 | BT40 | MEW20-M10··/MEC20-M10·· | ||
573.49 € | 1 | 9 giorni | 23 | 12.5 | 24 | 55 | 15 | M12×P1.75 | BT40 | MEW25-M12··/MEC25-M12·· | ||
573.49 € | 1 | 9 giorni | 30 | 17 | 25 | 65 | 16 | M16×P2 | BT40 | MEW32-M16··/MEC32-M16·· |
Loading...
Machining Application | Laterale / Scanalatura | l1(mm) | 9 | Coolant Hole | Available |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali