Fresa MFWN90 (con fori per il refrigerante sul tagliente della punta)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFWN90050R-S32-3T
MFWN90063R-S32-4T
MFWN90080R-S32-5T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Scooping Angle (°) R.R.

328.18 €

1 8 giorni 503-12°

388.81 €

1 9 giorni 634-10°

436.89 €

1 9 giorni 805-9°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale Overall Length(mm) 110 Shank diameter (d)(mm) 32
S(mm) 8 l(mm) 30 Wrench TT-15
Clamp screw SB-50140TR Seizure Inhibitor MP-1 Coolant Hole Available
Rake Angle (°) A.R. (MAX) +13°

Supporto tecnico