Testa MEC

Testa MEC
[Caratteristiche] Questo prodotto ha una superficie di lavorazione liscia con una forza di taglio ridotta e supporta una lavorazione ancora più diversificata grazie all'aggiunta di un repertorio di materiali e supporti per inserti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MEC16-M08-11T-2T
MEC20-M10-11T-2T
MEC20-M10-11T-3T
MEC25-M12-17-2T
MEC32-M16-11T-4T
MEC32-M16-17-3T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φD1
(mm)
φD1
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
L1
(mm)
M1
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Rake Angle (°) A.R. (MAX) Scooping Angle (°) R.R.

226.09 €

1 9 giorni 1643214.78.58121025M8×P1.25DTM-8SB-2555TRGBDMT11T3/BDGT11T343,750+18°-14°

245.18 €

1 9 giorni 2049218.710.59151030M10×P1.5DTM-8SB-2555TRGBDMT11T3/BDGT11T341,000+20°-10°

270.90 €

1 9 giorni 2049318.710.59151030M10×P1.5DTM-8SB-2555TRGBDMT11T3/BDGT11T341,000+20°-10°

239.32 €

1 9 giorni 255722312.5101915.735M12×P1.75DTM-15SB-4070TRNBDMT1704/BDGT170435,000+16°-11°

351.70 €

1 9 giorni 32634301712241040M16×P2DTM-8SB-2555TRGBDMT11T3/BDGT11T333,900+23°-9°

298.08 €

1 9 giorni 326333017122415.740M16×P2DTM-15SB-4070TRNBDMT1704/BDGT170430,000+17°-7°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Seizure Inhibitor MP-1 Coolant Hole Available

Supporto tecnico