Fresa MECX (Codici componente)

Fresa MECX
[Caratteristiche] La bassa forza di taglio e l'elevata resistenza sono adatte a macchine compatte. Il rompitruciolo universale JT e il rompitruciolo JS a bassa forza di taglio coprono un'ampia gamma di aree di taglio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MECX20-S16-07-4T

Codice componente
MECX20-S16-07-4T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

308.14 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade diameter D(mm) 20 Overall Length(mm) 110
Shank diameter (d)(mm) 16 Number of flutes(sheet) 4 S(mm) 6
l(mm) 20 Wrench DTM-6 Clamp screw SB-2042TRG
Maximum Number of Rotations (min⁻¹) 40,200 Coolant Hole Available Rake Angle (°) A.R. (MAX) 16.3°
Scooping Angle (°) R.R. -10.4°

Si trova sulla pagina di Fresa MECX, il codice articolo è il seguente: MECX20-S16-07-4T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MECX20-S16-07-4T.

Supporto tecnico