Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DMC316H |
DMC320H |
DMC325H |
DMC332H |
DMC340H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | l (mm) | Clamp screw | Scooping Angle (°) A.R. | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.15 € | 1 | 6 giorni | 16 | 90 | 16 | 1 | 30 | SB-4060TR | +5° | -3.5° | ||
125.44 € | 1 | 6 giorni | 20 | 110 | 20 | 1 | 30 | SB-4060TR | +6° | -2° | ||
198.47 € | 1 | 6 giorni | 25 | 120 | 25 | 2 | 40 | SB-4065TR | +8° | -2° | ||
222.20 € | 1 | 6 giorni | 32 | 130 | 32 | 2 | 40 | SB-4065TR | +8° | 0° | ||
239.24 € | 1 | 6 giorni | 40 | 150 | 32 | 2 | 40 | SB-4065TR | +8° | 0° |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | S(mm) | 14.0 | Wrench | FT-15 |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali