Inserto per fresa per scanalatura SLT: Fresa autolimitante, SLT

Inserto per fresa per scanalatura SLT: Fresa autolimitante, SLT
[Caratteristiche] Questo prodotto può essere utilizzato per la scanalatura e il taglio. Materiali: CA0835, PR0735

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLT16-15SKB-CA0835
SLT16-15SKB-PR0735
SLT16-15SKD-CA0835
SLT16-15SKD-PR0735
SLT22-20SKB-CA0835
SLT22-20SKB-PR0735
SLT22-20SKD-CA0835
SLT22-20SKD-PR0735
SLT30-20SKB-CA0835
SLT30-20SKB-PR0735
SLT30-20SKD-CA0835
SLT30-20SKD-PR0735
SLT40-20SKB-CA0835
SLT40-20SKB-PR0735
SLT40-20SKD-CA0835
SLT40-20SKD-PR0735
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
W
(mm)

(mm)
Material θ

16.78 €

10 9 giorni 1.6+0/-0.10.15CA0835

16.78 €

10 9 giorni 1.6+0/-0.10.15PR0735

16.78 €

10 9 giorni 1.6+0/-0.10.15CA083515°

17.38 €

10 8 giorni 1.6+0/-0.10.15PR073515°

17.30 €

10 9 giorni 2.2+0.08/-0.050.2CA0835

17.93 €

10 8 giorni 2.2+0.08/-0.050.2PR0735

17.30 €

10 9 giorni 2.2+0.08/-0.050.2CA083515°

17.30 €

10 9 giorni 2.2+0.08/-0.050.2PR073515°

18.05 €

10 8 giorni 3.05+0.15/-00.2CA0835

18.05 €

10 9 giorni 3.05+0.15/-00.2PR0735

18.05 €

10 9 giorni 3.05+0.15/-00.2CA083515°

18.05 €

10 9 giorni 3.05+0.15/-00.2PR073515°

18.57 €

10 9 giorni 4.05+0.15/-00.2CA0835

18.57 €

10 9 giorni 4.05+0.15/-00.2PR0735

18.57 €

10 9 giorni 4.05+0.15/-00.2CA083515°

18.57 €

10 9 giorni 4.05+0.15/-00.2PR073515°

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico