Fresa per scanalatura installazioni in verticale: Inserto con manicotto, LN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSTB80SN0607-4T
MSTB80SN0809-4T
MSTB100SN0607-5T
MSTB100SN0809-5T
MSTB125SN1011-4T
MSTB160SN0607-8T
MSTB160SN0809-8T
MSTB160SN1011-5T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φA
(mm)
E
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Blade width W (min)
(mm)
Blade width W (max)
(mm)
Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Weight (g) Groove Depth T (mm) Effective rows of blade φd(H7)
(mm)

1,113.55 €

1 9 giorni 880181240236.310.4679,24070016422

1,113.55 €

1 9 giorni 880181240236.310.4899,24080016422

1,156.15 €

1 9 giorni 1010020145024712.4678,270100021527

1,156.15 €

1 9 giorni 1010020145024712.4898,270120021527

1,156.15 €

1 9 giorni 1212533227028916.410117,390200026440

1,661.45 €

1 9 giorni 1616033227028916.4676,540190041840

1,661.45 €

1 9 giorni 1616020147028916.4896,540220041840

1,661.45 €

1 9 giorni 1516033227028-16.410116,540250043540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Details Groove / Cut H(mm) 50

Supporto tecnico