Fresa per scanalatura installazioni in verticale: Inserto LN, LN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LNEU1235-03-4-PR0725
LNEU1235-03S-4-PR0725
LNEU1240-03S-4-PR0725
LNEU1240-08-4-PR0725
LNEU1245-04-PR0725
LNEU1245-04S-PR0725
LNEU1245-08-PR0725
LNEU1245-08S-PR0725
LNEU1250-04-PR0725
LNEU1250-04S-PR0725
LNEU1250-08-PR0725
LNEU1250-08S-PR0725
LNEU1255-04-PR0725
LNEU1255-08-PR0725
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

(mm)
T
(mm)
Compatible Clamp Screw

26.67 €

10 9 giorni 0.33.5SE-40050TRN

27.61 €

10 8 giorni 0.33.5SE-40050TRN

29.07 €

10 9 giorni 0.34.0SE-40055TR

29.07 €

10 9 giorni 0.84.0SE-40055TR

29.61 €

10 9 giorni 0.44.5SE-40068TR

29.61 €

10 9 giorni 0.44.5SE-40068TR

29.61 €

10 9 giorni 0.84.5SE-40068TR

29.61 €

10 9 giorni 0.84.5SE-40068TR

30.24 €

10 9 giorni 0.45.0SE-40080TR

30.24 €

10 9 giorni 0.45.0SE-40080TR

30.24 €

10 9 giorni 0.85.0SE-40080TR

30.24 €

10 9 giorni 0.85.0SE-40080TR

30.24 €

10 9 giorni 0.45.5SE-40090TR

30.24 €

10 9 giorni 0.85.5SE-40090TR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material PR0725 No. Of Corners Used 4

Supporto tecnico