Cartuccia per inserti negativi T-Max P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSKNL12CA-12
PSKNL16CA-12
PSKNR16CA-12
PSKNR20CA-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Overall Length Dimensions f1
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Tip Size
(mm)
Tip Size iC Dimension H1
(mm)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip Dimensions l8
(mm)

253.73 €

1 6 giorni 50Lato sinistro58205520124200612-8SNMG 12 04 0835

253.73 €

1 6 giorni 55Lato sinistro66256325124200616-7SNMG 12 04 0839

253.73 €

1 6 giorni 55Lato destro66256325124200616-7SNMG 12 04 0839

310.65 €

1 6 giorni 70Lato destro73.7257030154213220-8SNMG 15 06 1240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Application Diametro interno Clamp Shape Blocco a leva
Lubrication Hole Y/N N/A Specifications T-Max P Lever Clamp Cutting Angle(°) 75
Tool Lead Angle(°) 15 Dimension B(mm) 20 Rake angle γ(°) -6

Supporto tecnico