Inserto a gambo per scanalatura frontale T-Max Q-Cut (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LF151.37-2525-025B40
LF151.37-2525-030B40
LG151.37-2525-023B50
RF151.37-2525-025B40
RF151.37-2525-030B40
RF151.37-2525-032B30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Groove Depth
(mm)
Selfishly Details Type 1st Processing Diameter (min)
(mm)
1st Processing Diameter (max)
(mm)
Cutting Angle
(°)
Sheet size Dimension L3
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)
Dimensions/f1
(mm)
f21
(mm)

232.95 €

1 6 giorni 510.7Lato sinistroReinforced Blade Shank 0° Type254504045.7N151.3-500-40-7G3.4266.8

232.95 €

1 6 giorni 510.7Lato sinistroReinforced Blade Shank 0° Type305504045.7N151.3-500-40-7G3.4266.8

256.43 €

1 6 giorni 610.7Lato sinistroShank 90° type2345905030.2N151.3-600-50-7G3477.8

232.95 €

1 6 giorni 510.7Lato destroReinforced Blade Shank 0° Type254504045.7N151.3-500-40- 7G3.4266.8

232.95 €

1 6 giorni 510.7Lato destroReinforced Blade Shank 0° Type305504045.7N151.3-500-40- 7G3.4266.8

232.95 €

1 6 giorni 48.7Lato destroReinforced Blade Shank 0° Type325003044.7N151.3-400-30- 7G3.3265.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Scanalatura superficie bordo Number of corners for tip use 1 angolo Shank height(mm) 25
Dimension B(mm) 25 Dimension H1(mm) 25 Dimension L1(mm) 150
ar2 max(mm) 20

Supporto tecnico