Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L151.20-2020-40
Codice componente
|
---|
L151.20-2020-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Dimensions/f1 (mm) | Dimensions Dm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.27 € | 1 | 6 giorni | 4 | 17 | Lato sinistro | 20 | 40 | 20 | 20 | 125 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 20.3 | 45 |
Loading...
Application | Scanalatura diametro esterno / Taglio | Number of corners for tip use | 1 angolo |
---|
Si trova sulla pagina di Inserto a gambo per troncatura / scanalatura T-Max Q-Cut, il codice articolo è il seguente: L151.20-2020-40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto L151.20-2020-40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Sheet size
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
L151.20-1612-30 |
L151.20-1616-20 |
L151.20-1616-25 |
L151.20-2525-25 |
L151.20-2525-40 |
R151.20-1010-20 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Sheet size | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Dimensions/f1 (mm) | Dimensions Dm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.75 € | 1 | 6 giorni | 3 | 15 | Lato sinistro | 16 | 30 | 12 | 16 | 100 | 26 | N151.2-300- 5E | 12.3 | 35 | ||
135.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 15 | Lato sinistro | 16 | 20 | 16 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-200- 5E | 16.25 | 30 | ||
190.68 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 15 | Lato sinistro | 16 | 25 | 16 | 16 | 150 | 20.5 | N151.2-250- 5E | 16.25 | 30 | ||
233.56 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 17 | Lato sinistro | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-250- 5E | 25.3 | 35 | ||
233.56 € | 1 | 6 giorni | 4 | 22 | Lato sinistro | 25 | 40 | 25 | 25 | 150 | 31.8 | N151.2-400- 5E | 25.3 | 45 | ||
135.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 10 | Lato destro | 10 | 20 | 10 | 12 | 120 | 13 | N151.2-200- 5E | 10.25 | 20.6 |