Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R216.2-07T3-235
Codice componente
|
---|
R216.2-07T3-235 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Dimensions la (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.32 € | 10 | 6 giorni | Altro | C(7°) | 3 | 9.5 | 3.97 | - | 7.6 | - | 07 | 7 |
Loading...
work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Detailed Material | 235 | Tip hand (right or left) | Right-hand |
---|
Si trova sulla pagina di Inserto per fresa U-Max, il codice articolo è il seguente: R216.2-07T3-235.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R216.2-07T3-235.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
Available corners
Diameter of Inscribed Circle iC(mm)
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Dimensions la(mm)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Dimension L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R216.2-080204-1A-235 |
R216.2-100204-235 |
R216.2-15T308-1-235 |
R216.2-15T312-2-235 |
R216.2-170308-1-235 |
R216.2-170308-2-235 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | Available corners | Diameter of Inscribed Circle iC (mm) | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Dimensions la (mm) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Dimension L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.78 € | 10 | 6 giorni | L (Rettangolare) | P(11°) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 8.2 | 6.3 | 08 | 9.5 | ||
25.27 € | 10 | 6 giorni | L (Rettangolare) | P(11°) | 2 | - | 2.38 | 0.4 | 10.2 | 8.3 | 10 | 11.5 | ||
26.89 € | 10 | 6 giorni | Altro | P(11°) | 3 | - | 3.97 | 0.8 | - | 9.5 | 15 | 15.2 | ||
29.99 € | 10 | 6 giorni | Altro | P(11°) | 3 | - | 3.97 | 1.2 | - | 12.5 | 15 | 15.2 | ||
56.94 € | 10 | 6 giorni | L (Rettangolare) | P(11°) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 9.52 | 17 | 17.5 | ||
56.94 € | 10 | 6 giorni | L (Rettangolare) | P(11°) | 2 | - | 3.18 | 0.8 | 15 | 10 | 17 | 17.5 |