Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LF123F20-1616B
Codice componente
|
---|
LF123F20-1616B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Number of corners for tip use | Shank height (mm) | Cutting Angle (°) | Sheet size | Clamp System | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Shank width (b) (mm) | Function Width (mm) | Tool Style | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Overall Length (mm) | Maximum Protrusion Quantity (mm) | Special Purpose | Dimensions/f1 (mm) | Dimensions Dm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.75 € | 1 | 6 giorni | Scanalatura diametro esterno / Taglio / Profilatura | 2.5 | 20 | Lato sinistro | 2 angoli | 16 | 0 | F | Screw Clamp | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 125 | 40 | N123F2-0250-CM | 4 | - | - | - | 17 | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Inserto a gambo per troncatura / scanalatura CoroCut 1 / 2, il codice articolo è il seguente: LF123F20-1616B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LF123F20-1616B.
Configura
Proprietà di base
Application
Function Height(mm)
Function Length(mm)
Shank width (b)(mm)
Function Width(mm)
Tool Style
Overall Length(mm)
Maximum Protrusion Quantity(mm)
Tipo
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Number of corners for tip use
Shank height(mm)
Cutting Angle(°)
Sheet size
Clamp System
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LF123D08-2020B |
LF123D08-2525B |
LF123D10-1010B-S |
LF123F20-2020B |
LF123F20-2525B |
LF123F20-3225B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Application | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Number of corners for tip use | Shank height (mm) | Cutting Angle (°) | Sheet size | Clamp System | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Shank width (b) (mm) | Function Width (mm) | Tool Style | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Overall Length (mm) | Maximum Protrusion Quantity (mm) | Special Purpose | Dimensions/f1 (mm) | Dimensions Dm (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.27 € | 1 | 6 giorni | Profilatura / Scanalatura diametro esterno / Taglio | 1.5 | 8 | Lato sinistro | 2 angoli | 20 | 0 | D | Screw Clamp | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 125 | 25.5 | N123D2-0150-CM | 2.5 | - | - | - | 21 | - | ||
166.53 € | 1 | 6 giorni | Profilatura / Scanalatura diametro esterno / Taglio | 1.5 | 8 | Lato sinistro | 2 angoli | 25 | 0 | D | Screw Clamp | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 150 | 25.5 | N123D2-0150-CM | 2.5 | - | - | - | 26 | - | ||
149.74 € | 1 | 6 giorni | Scanalatura diametro esterno / Taglio | 1.5 | 10 | Lato sinistro | 2 angoli | 10 | 0 | D | Screw Clamp | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 125 | 21.6 | N123D2-0150-CM | 2.5 | - | - | Holder for small automatic boards | 10 | 20 | ||
156.27 € | 1 | 6 giorni | Profilatura / Scanalatura diametro esterno / Taglio | 2.5 | 20 | Lato sinistro | 2 angoli | 20 | 0 | F | Screw Clamp | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 125 | 40 | N123F2-0250-CM | 4 | - | - | - | 21 | - | ||
166.53 € | 1 | 6 giorni | Profilatura / Scanalatura diametro esterno / Taglio | 2.5 | 20 | Lato sinistro | 2 angoli | 25 | 0 | F | Screw Clamp | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 150 | 40 | N123F2-0250-CM | 4 | - | - | - | 26 | - | ||
182.39 € | 1 | 6 giorni | Profilatura / Scanalatura diametro esterno / Taglio | 2.5 | 20 | Lato sinistro | 2 angoli | 32 | 0 | F | Screw Clamp | - | - | - | - | - | 25 | 32 | 170 | 40 | N123F2-0250-CM | 4 | - | - | - | 26 | - |