Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N123E2-0270-0002-BGH13A |
N123F2-0380-0002-BGH13A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (For Grooving / Plunging) | s (Chip Thickness) (mm) | Dimensions l21 (mm) | Tip Width (mm) | Sheet size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.12 € | 10 | 6 giorni | 2.7mm | 3.8 | 3.8 | 1.9-2.3 | E | ||
36.43 € | 10 | 12 giorni | 3.8mm | 4 | 4 | 2.3-3.4 | F |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Selfishly | Nessun lato | Nose R | 0.2 |
Material type | H13A | Chip Breaker Manufacturer | BG | Groove Width Tolerance | +0.15/-0.05 |
Dimension l2(mm) | 21.6 | Dimension S1(mm) | 5.20 | L2 Tolerance(mm) | ±0.30 |
L21 Tolerance(mm) | ±0.30 |
Configura
Proprietà di base
Groove Width (For Grooving / Plunging)
s (Chip Thickness)(mm)
Dimensions l21(mm)
Tip Width(mm)
Sheet size
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali