Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CCMT060202-WF-5015
Codice componente
|
---|
CCMT060202-WF-5015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Finitura | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | WF | - | - |
Loading...
Application | Diametro esterno/Diametro interno | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 7 |
Si trova sulla pagina di Inserto positivo CORO-TURN 107 per lavorazione, il codice articolo è il seguente: CCMT060202-WF-5015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCMT060202-WF-5015.
Configura
Proprietà di base
Specifications
Other Nose R(mm)
Tipo
Shape
Available corners
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CCGT09T302-UM-1515 |
CCGT09T308-UM2035 |
CCGT09T308-UM5015 |
CCMT060204-KF-3005 |
CCMT060204-KM-3005 |
CCMT060204-PM-5015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.91 € | 10 | 8 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 1515 | UM | - | - | ||
35.05 € | 10 | 14 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 2035 | UM | - | - | ||
33.24 € | 10 | 12 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 5015 | UM | - | - | ||
10.40 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KF | - | - | ||
10.40 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Rettifica media | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 3005 | KM | - | - | ||
10.40 € | 10 | 6 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Acciaio | Rettifica media | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 06 | 0.25 | 5015 | PM | - | - |