Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CCMT09T308-KM-3005
Codice componente
|
---|
CCMT09T308-KM-3005 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Available corners | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08 € | 10 | 9 giorni | C (Profilo a rombo 80°) | 2 | Ghisa | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 09 | 0.375 | 3005 | KM | - | - |
Loading...
Application | Diametro esterno/Diametro interno | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
---|---|---|---|---|---|
Tip Type | T | Tip relief angle(°) | 7 |
Configura
Proprietà di base
Specifications
Other Nose R(mm)
Tipo
Shape
Available corners
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali