Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
570-32L123H18B092A
Codice componente
|
---|
570-32L123H18B092A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.33 € | 1 | 6 giorni | 4 | 140 | 18 | Lato sinistro | H | 18 | 56.1 | N123H2-0400- TF | 3 | 92 | 41.1 |
Loading...
Application | Scanalatura superficie bordo / Avanzamento orizzontale | Number of corners for tip use | 2 angoli | Details Type | Curve (Inner Winding) |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions d mm(mm) | 32 |
Si trova sulla pagina di CORO-TURN SL, lama per scanalatura bordi per CoroCut 1 / 2, il codice articolo è il seguente: 570-32L123H18B092A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 570-32L123H18B092A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Sheet size
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Minimum Machining Diameter(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
570-32L123F15B090A |
570-32L123F15B130A |
570-32L123G12B034A |
570-32L123H18B132A |
570-32L123H18B220A |
570-32L123H18B300A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Sheet size | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Minimum Machining Diameter (mm) | Dimensions/f1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266.33 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 140 | 15 | Lato sinistro | F | 14 | 52.35 | N123F2-0250- CM | 2 | 90 | 37.4 | ||
266.33 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 300 | 15 | Lato sinistro | F | 14 | 52.35 | N123F2-0250- CM | 2 | 130 | 37.4 | ||
266.33 € | 1 | 6 giorni | 3 | 44 | 12 | Lato sinistro | G | 18 | 50.1 | N123G2-0300- TF | 2.5 | 34 | 35.1 | ||
266.33 € | 1 | 6 giorni | 4 | 230 | 18 | Lato sinistro | H | 18 | 56.1 | N123H2-0400- TF | 3 | 132 | 41.1 | ||
266.33 € | 1 | 6 giorni | 4 | 500 | 18 | Lato sinistro | H | 18 | 56.1 | N123H2-0400- TF | 3 | 220 | 41.1 | ||
266.33 € | 1 | 6 giorni | 4 | 800 | 18 | Lato sinistro | H | 18 | 56.1 | N123H2-0400- TF | 3 | 300 | 41.1 |