CORO-TURN SL70, testina di taglio HP per scanalatura dei bordi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL70-L123H40B290A-HP
SL70-L123J40B290A-HP
SL70-L123K40B168A-HP
SL70-L123K40B288A-HP
SL70-R123H40B290A-HP
SL70-R123J40B290A-HP
SL70-R123K40B168A-HP
SL70-R123K40B288A-HP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Selfishly 1st Processing Diameter (min)
(mm)
Sheet size Dimension L1
(mm)
Gauge Chip Tip tightening torque
(Nm)

656.57 €

1 6 giorni 4500Lato sinistro290H15N123H2-0400- TF5.6

656.57 €

1 6 giorni 5500Lato sinistro290J15N123J2-0500- TF5.6

656.57 €

1 6 giorni 6300Lato sinistro168K15N123K2-0600- TF5.6

656.57 €

1 8 giorni 6500Lato sinistro288K17N123K2-0600- TF5.5

656.57 €

1 8 giorni 4500Lato destro290H15N123H2-0400- TF5.6

656.57 €

1 6 giorni 5500Lato destro290J15N123J2-0500- TF5.6

656.57 €

1 8 giorni 6300Lato destro168K15N123K2-0600- TF5.6

656.57 €

1 6 giorni 6500Lato destro288K17N123K2-0600- TF5.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Scanalatura superficie bordo / Avanzamento orizzontale Maximum Groove Depth(mm) 40 Number of corners for tip use 2 angoli
Connection Size 70 Weight(kg) 1 Dimensions/f1(mm) 66

Supporto tecnico