Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E16-A25-CS-170
Codice componente
|
---|
E16-A25-CS-170 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensions d mm (mm) | Dimensions D5t (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimensions l21 (mm) | Dimensions l22 (mm) | Dimension A (°) | nmax | Coupling Size | Outline Drawing Supported | Weight (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258.88 € | 1 | 6 giorni | 25 | 15.4 | 170 | 54.8 | - | 85 | 18000 | E16 | 3 | 0.6 |
Loading...
Coolant | Coolant Center-Through | dmm Tolerance | h6 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo
Dimensions d mm(mm)
Dimensions D5t(mm)
Dimension l2(mm)
Dimensions l21(mm)
Dimensions l22(mm)
Dimension A(°)
nmax
Coupling Size
Outline Drawing Supported
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali