Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R216-25B25-060
Codice componente
|
---|
R216-25B25-060 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimension L3 (mm) | Mass (kg) | Specifications | Gauge Chip | Program Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479.94 € | 1 | 6 giorni | 25mm | 117 | 25 | 2 | 22.3 | 40 | 24000 | 60 | 0.4 | - | R216-2504M | 85 |
Loading...
Machining Application | Scanalatura | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finitura | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo | Details Type | Weldon Shank |
Other Processing Applications | Profiling, axial direction/plunge milling | Dth(mm) | - |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa sferica CoroMill R216, il codice articolo è il seguente: R216-25B25-060.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R216-25B25-060.
Configura
Proprietà di base
Tipo
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Dimension L3(mm)
Mass(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R216-16B20-060 |
R216-20B25-050 |
R216-20B25-070 |
R216-25B25-080 |
R216-30B32-070 |
R216-30B32-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimension L3 (mm) | Mass (kg) | Specifications | Gauge Chip | Program Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.86 € | 1 | 6 giorni | 16mm | 111 | 20 | 2 | 14.4 | 27 | 20000 | 60 | 0.2 | - | R216-1603M | 86 | ||
431.43 € | 1 | 6 giorni | 20mm | 107 | 25 | 2 | 17.9 | 33 | 24000 | 50 | 0.3 | - | R216-20T3M | 75 | ||
431.43 € | 1 | 6 giorni | 20mm | 127 | 25 | 2 | 17.9 | 33 | 24000 | 70 | 0.4 | - | R216-20T3M | 95 | ||
479.94 € | 1 | 6 giorni | 25mm | 137 | 25 | 2 | 22.3 | 70 | 24000 | 80 | 0.4 | - | R216-2504M | 105 | ||
600.26 € | 1 | 6 giorni | 30mm | 131 | 32 | 2 | 26.9 | 50 | 19500 | 70 | 0.6 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-3006M | 95 | ||
600.26 € | 1 | 6 giorni | 30mm | 161 | 32 | 2 | 26.9 | 80 | 19500 | 100 | 0.7 | Shank Protector Tip / APMT160408-M | R216-3006M | 125 |