Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
880-D1400L20-04
Codice componente
|
---|
880-D1400L20-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Maximum Machining Depth (mm) | Program Length (mm) | Shank type (mm) | Screw pilot hole size | Radial Direction Adjustment Amount (max) | Maximum Diameter (mm) | Tip angle (°) | Machining Tolerance Reference (mm) | Drill Diameter Tolerance | Component chip screw | Component wrench | Applicable Chip | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617.83 € | 1 | 6 giorni | 14 | 59 | 122 | Punta a gambo dritto | 56 | 72 | 20 | M16 | +0.5 | 15 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | With/without Oil Hole | N/A | Application | General Drilling |
---|---|---|---|---|---|
Roughness of Processed Surface Ra(μm) | 1~5 | Type | Shank with Flat Chamfered Cylinder | Other | ISO 9766 Compliant |
Si trova sulla pagina di Punta Super U – gambo cilindrico, il codice articolo è il seguente: 880-D1400L20-04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 880-D1400L20-04.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Maximum Machining Depth(mm)
Program Length(mm)
Shank type(mm)
Screw pilot hole size
Radial Direction Adjustment Amount (max)
Maximum Diameter(mm)
Tip angle(°)
Machining Tolerance Reference(mm)
Drill Diameter Tolerance
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
880-D1270L20-02 |
880-D1270L20-05 |
880-D1300L20-02 |
880-D1400L20-05 |
880-D1450L20-02 |
880-D1450L20-03 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Maximum Machining Depth (mm) | Program Length (mm) | Shank type (mm) | Screw pilot hole size | Radial Direction Adjustment Amount (max) | Maximum Diameter (mm) | Tip angle (°) | Machining Tolerance Reference (mm) | Drill Diameter Tolerance | Component chip screw | Component wrench | Applicable Chip | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
439.82 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 28 | 91 | Punta a gambo dritto | 25 | 41 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
851.61 € | 1 | 6 giorni | 12.7 | 66 | 129 | Punta a gambo dritto | 63 | 79 | 20 | - | +0.25 | 13.2 | 79 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 6 giorni | 13 | 29 | 92 | Punta a gambo dritto | 26 | 42 | 20 | - | +0.25 | 13.5 | 79 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-01…P/C | 0.2 | ||
814.18 € | 1 | 6 giorni | 14 | 73 | 136 | Punta a gambo dritto | 70 | 86 | 20 | - | +0.5 | 15 | 88 | +0.40/0 | +0.24/+0.04 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
618.32 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 32 | 96 | Punta a gambo dritto | 29 | 46 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 | ||
650.77 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 46 | 110 | Punta a gambo dritto | 44 | 60 | 20 | - | +0.45 | 15.4 | 88 | +0.25/0 | +0.20/0 | 5513 020-28 | 5680 046-08(6IP) | 880-02…C/P | 0.2 |