Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | rε (mm) | Material | Selfishly | Z (Flat cutting blade) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.99 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | PR0725 | Left-hand | 2.5 | ||
13.99 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | PR0725 | Right-hand | 2.5 | ||
13.99 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | PR0110 | Left-hand | 2.7 | ||
13.99 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | PR0110 | Right-hand | 2.7 | ||
13.99 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | PR0725 | Left-hand | 1.8 | ||
11.90 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | PR0110 | Left-hand | 2.2 | ||
11.90 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | PR0110 | Right-hand | 2.2 | ||
13.99 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 1.6 | PR0725 | - | - | ||
13.99 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 1.6 | PR0110 | - | - | ||
12.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CA0835 | Left-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | PR0725 | Left-hand | 2.7 | ||
10.66 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CA0835 | Right-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | PR0725 | Right-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CA0835 | Left-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | PR0725 | Left-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | CA0835 | Right-hand | 2.7 | ||
12.51 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | PR0725 | Right-hand | 2.7 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Available corners | 4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Work material
rε(mm)
Material
Selfishly
Z (Flat cutting blade)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali