Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MRF08-S12 |
MRF08-S12-130 |
MRF10-S12 |
MRF10-S16-150 |
MRF12-S16-160 |
MRF16-S20 |
MRF20-S25-180 |
MRF25-S32-200 |
MRFW08-S08-130 |
MRFW10-S10-140 |
MRFW12-S12 |
MRFW12-S12-150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wrench | Compatible Tip | φd (mm) | φD1 (mm) | rε (mm) | φD2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | θ | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.26 € | 1 | 9 giorni | DT-8 | RDFG08FR | 8 | 12 | 4 | 7.5 | 100 | 10 | 22 | 78 | 6°20' | SC-30067 | ||
179.33 € | 1 | 9 giorni | DT-8 | RDFG08FR | 8 | 12 | 4 | 7.5 | 130 | 10 | 50 | 80 | 2°30' | SC-30067 | ||
141.13 € | 1 | 9 giorni | DT-10 | RDFG10FR | 10 | 12 | 5 | 9.5 | 100 | 13 | 25 | 75 | 3° | SC-35085 | ||
198.42 € | 1 | 9 giorni | DT-10 | RDFG10FR | 10 | 16 | 5 | 9.5 | 150 | 15 | 50 | 100 | 3°50' | SC-35085 | ||
202.10 € | 1 | 9 giorni | DT-15 | RDFG12FR | 12 | 16 | 6 | 11.5 | 160 | 16 | 60 | 100 | 2°10' | SC-40100 | ||
170.50 € | 1 | 9 giorni | DT-20 | RDFG16FR | 16 | 20 | 8 | 14 | 130 | 20 | 50 | 80 | 2°50' | SC-50130 | ||
254.98 € | 1 | 9 giorni | TT-25 | RDFG20FR | 20 | 25 | 10 | 17 | 180 | 25 | 80 | 100 | 2°10' | SC-60160 | ||
311.54 € | 1 | 9 giorni | TT-30 | RDFG25FR | 25 | 32 | 12.5 | 22 | 200 | 31 | 90 | 110 | 2°40' | SC-60210 | ||
306.39 € | 1 | 9 giorni | DT-8 | RDFG08FR | 8 | 8 | 4 | 7.4 | 130 | - | 65 | 65 | - | SC-30067 | ||
335.77 € | 1 | 9 giorni | DT-10 | RDFG10FR | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 140 | - | 75 | 65 | - | SC-35085 | ||
384.24 € | 1 | 9 giorni | DT-15 | RDFG12FR | 12 | 12 | 6 | 11.5 | 110 | - | 45 | 65 | - | SC-40100 | ||
404.07 € | 1 | 9 giorni | DT-15 | RDFG12FR | 12 | 12 | 6 | 11.5 | 150 | - | 85 | 65 | - | SC-40100 |
Loading...
Number of flutes | 1 | Seizure Inhibitor | MP-1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Wrench
Compatible Tip
φd(mm)
φD1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali