Codice articolo del costruttore: MRW063R-16-5T-M
Marca: KYOCERA
Prezzo: 469.20 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Number of flutes: 5 sheet
rε: 8 mm
φd: 63 mm
φd: 22 mm
φD1: 19 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MRW063R-16-5T-M
Codice componente
|
---|
MRW063R-16-5T-M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Number of flutes (sheet) | rε (mm) | φd (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | E (mm) | H (mm) | S (mm) | a (mm) | b (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Scooping Angle (°) A.R. | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
469.20 € | 1 | 6 giorni | 5 | 8 | 63 | 22 | 19 | 11 | 21 | 40 | 8 | 6.3 | 10.4 | 12,800 | 500 | +11° | -16.5° |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale | Coolant Hole | Available |
---|
Si trova sulla pagina di Fresa per spianatura, MRW, il codice articolo è il seguente: MRW063R-16-5T-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MRW063R-16-5T-M.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Number of flutes(sheet)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MRW050R-12-6T-M |
MRW063R-12-6T-M |
MRW063R-12-7T-M |
MRW063R-16-6T-M |
MRW080R-12-6T |
MRW080R-12-6T-M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Number of flutes (sheet) | rε (mm) | φd (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | E (mm) | H (mm) | S (mm) | a (mm) | b (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Scooping Angle (°) A.R. | Scooping Angle (°) R.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464.79 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 6 | 6.3 | 10.4 | 16,000 | 300 | +12° | -15.5° | ||
501.51 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 63 | 22 | 19 | 11 | 21 | 40 | 6 | 6.3 | 10.4 | 14,000 | 600 | +12° | -15.5° | ||
533.82 € | 1 | 6 giorni | 7 | 6 | 63 | 22 | 19 | 11 | 21 | 40 | 6 | 6.3 | 10.4 | 14,000 | 600 | +12° | -15.5° | ||
501.51 € | 1 | 6 giorni | 6 | 8 | 63 | 22 | 19 | 11 | 21 | 40 | 8 | 6.3 | 10.4 | 12,800 | 500 | +11° | -16.5° | ||
513.27 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 80 | 25.4 | 20 | 13 | 27 | 50 | 6 | 6 | 9.5 | 12,000 | 1200 | +12° | -15.5° | ||
513.27 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 80 | 27 | 20 | 13 | 24 | 50 | 6 | 7 | 12.4 | 12,000 | 1100 | +12° | -15.5° |