Codice articolo del costruttore: MRW32-S32-12-3T
Marca: KYOCERA
Prezzo: 309.83 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Blade diameter D: 32 mm
Overall Length: 140 mm
Shank diameter (d): 32 mm
Number of flutes: 3 sheet
Drawing: Fig. 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MRW32-S32-12-3T
Codice componente
|
---|
MRW32-S32-12-3T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Drawing | rε (mm) | S (mm) | l (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Rake Angle (°) A.R. (MAX) | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.83 € | 1 | 6 giorni | 32 | 140 | 32 | 3 | Fig. 1 | 6 | 6 | 40 | 22,000 | +12° | -20° |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale | Coolant Hole | Available |
---|
Si trova sulla pagina di Fresa, MRW, il codice articolo è il seguente: MRW32-S32-12-3T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MRW32-S32-12-3T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Drawing
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MRW32-S32-12-2T-200 |
MRW32-W32-12-3T |
MRW40-S32-12-3T-200 |
MRW40-S32-12-4T |
MRW40-S32-16-2T-200 |
MRW40-S32-16-3T |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Drawing | rε (mm) | S (mm) | l (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Rake Angle (°) A.R. (MAX) | Scooping Angle (°) R.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
341.41 € | 1 | 6 giorni | 32 | 200 | 32 | 2 | Fig. 1 | 6 | 6 | 40 | 22,000 | +12° | -20° | ||
341.41 € | 1 | 6 giorni | 32 | 102 | 32 | 3 | Figure 3 | 6 | 6 | 40 | 22,000 | +12° | -20° | ||
425.14 € | 1 | 6 giorni | 40 | 200 | 32 | 3 | Figure 2 | 6 | 6 | 40 | 18,800 | +12° | -16.5° | ||
386.21 € | 1 | 6 giorni | 40 | 160 | 32 | 4 | Figure 2 | 6 | 6 | 40 | 18,800 | +12° | -16.5° | ||
393.55 € | 1 | 6 giorni | 40 | 200 | 32 | 2 | Figure 2 | 8 | 8 | 40 | 17,200 | +11° | -18° | ||
357.56 € | 1 | 6 giorni | 40 | 160 | 32 | 3 | Figure 2 | 8 | 8 | 40 | 17,200 | +11° | -18° |