Inserto compatibile per fresa per scanalatura, tipo circolare, MVG

Inserto compatibile per fresa per scanalatura, tipo circolare, MVG
[Caratteristiche] Ha un'elevata durezza e tenacità e fornisce un'alta resistenza all'abrasione durante la lavorazione della ghisa. [Caratteristiche] Per scanalature frontali. Materiale di lavoro: ghisa, metalli non ferrosi, non metalli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GVFR400-020B-KW10
GVFR400-020B-PR1225
GVFR400-020B-PR930
GVFR400-020B-TC40N
GVFR400-020B-TC60M
GVFR430-020B-KW10
GVFR430-020B-PR1225
GVFR430-020B-TC40N
GVFR430-020B-TC60M
GVFR460-020B-KW10
GVFR460-020B-PR1225
GVFR460-020B-TC40N
GVFR490-020B-KW10
GVFR490-020B-PR1225
GVFR490-020B-PR930
GVFR490-020B-TC40N
GVFR490-020B-TC60M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Work material Material W
(mm)

40.54 €

10 8 giorni Metallo non ferrosoCarbide KW104.00

48.63 €

10 9 giorni Acciaio / Acciaio inoxMEGACOATPR12254.00

48.63 €

10 9 giorni Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanioPVDPR9304.00

34.34 €

10 9 giorni AcciaioCermet TC40N4.00

37.80 €

10 9 giorni Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanioCermet TC60M4.00

40.54 €

10 9 giorni Metallo non ferrosoCarbide KW104.30

48.63 €

10 9 giorni Acciaio / Acciaio inoxMEGACOATPR12254.30

34.34 €

10 9 giorni AcciaioCermet TC40N4.30

37.80 €

10 9 giorni Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanioCermet TC60M4.30

40.54 €

10 9 giorni Metallo non ferrosoCarbide KW104.60

48.63 €

10 9 giorni Acciaio / Acciaio inoxMEGACOATPR12254.60

34.34 €

10 9 giorni AcciaioCermet TC40N4.60

40.54 €

10 9 giorni Metallo non ferrosoCarbide KW104.90

48.63 €

10 9 giorni Acciaio / Acciaio inoxMEGACOATPR12254.90

50.37 €

10 8 giorni Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanioPVDPR9304.90

34.34 €

10 9 giorni AcciaioCermet TC40N4.90

37.80 €

10 9 giorni Acciaio / Lega termoresistente, lega di titanioCermet TC60M4.90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro rε(mm) 0.2 A(mm) 5.8
H(mm) 5.0 L(mm) 20

Supporto tecnico