Techno Disc LLC Type【1-5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD10015-LLC-60
TD10015-LLC-80
TD10015-LLC-120
TD10015-LLC-240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)

16.37 €

5 Disponibile 6 giorni 60

16.37 €

5 Disponibile 6 giorni 80

16.22 €

5 Disponibile 6 giorni 120

81.00 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Abrasive grain C grana abrasiva Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13600 Compatible Tools Disc Grinder (Electric/Air)
Features Elasticity and shock absorbing capacity of the disk is improved by extending the width of the polishing cloth, making it possible to apply pressure when working on brittle materials. Grinding force has improved significantly with high grain density. #36 in particular has established reputation for the capacity to remove cutting edges on the cut surfaces of thick glass. Application Polishing of Glass, Stone, Concrete, Tile, Ceramic

Supporto tecnico