Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BRD10015
Type | Disco in tessuto non tessuto | Diameter(mm) | 100 | Shaft Diameter(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Abrasive grain | C grana abrasiva | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 12000 | Width(mm) | 13 |
Compatible Tools | Disc Grinder (Electric/Air) | Features | Made using a sintered special nylon non-woven fabric and ultra-strong yet supple material. Perfect for cleaning the surface only without scratching the underlay, such as removing rust from metal surfaces and paint or foreign substance removal. | Application | For removal of rust, cleaning of metal surfaces, and removal of paint |
Si trova sulla pagina di Blade Disc, il codice articolo è il seguente: BRD10015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BRD10015.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali