Large PH Holder Strut Type with Fine Tip Adjustment Mechanism

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PH6600

Codice componente
PH6600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

169.70 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Adsorption Power(N) 1000 Mounting Screw M8 x 1.25
Arm Length (1)(mm) 260 Arm Length (2)(mm) 225 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 75 Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 2.3
Features 1 100 kgf. With On/Off Magnet Features 2 The tip is equipped with a rotating clamp, and this clamp has φ6, φ8 mm and φ3/8" holes, and a groove, so it can be used to retain almost all test injectors and dial gauges. Features 3 Arm is fully locked using a strong 3-point tightening clamp.
Features 4 Arm is nickel-plated.

Si trova sulla pagina di Large PH Holder Strut Type with Fine Tip Adjustment Mechanism, il codice articolo è il seguente: PH6600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PH6600.

Supporto tecnico