Codice articolo del costruttore: 613A-16
Marca: SANWA SEISAKUSYO
Prezzo: 91.58 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Shank width: 16 mm
Shank height: 16 mm
Nominal Number: 2-16
Tip Part A: 5 mm
Tip Part C: 5.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
613A-16
Codice componente
|
---|
613A-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank J (mm) | Shank K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.58 € | 10 | 7 giorni | 16 | 16 | 2-16 | 5 | 5.5 | 23 | 4 | 13 | 14 | 13 |
Loading...
Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material | High-speed steel | Shank Total Length(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Part B(mm) | 50 | Shank I(mm) | 2 | Paint | Gold |
Shipment Unit(Book) | 10 |
Si trova sulla pagina di Inserto per finitura elicoidale lunga in HSS, modello S613A, il codice articolo è il seguente: 613A-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 613A-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank width(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part C(mm)
Shank E(mm)
Shank F(mm)
Shank G(mm)
Shank J(mm)
Shank K(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
613A-19 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shank width (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part C (mm) | Shank E (mm) | Shank F (mm) | Shank G (mm) | Shank J (mm) | Shank K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.23 € | 10 | 7 giorni | 19 | 19 | 3-19 | 6 | 6 | 25 | 6 | 14 | 15 | 14 |