Codice articolo del costruttore: TTB700R-16-8
Marca: SANWA SEISAKUSYO
Prezzo: 103.77 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Shank width: 16 mm
Shank Total Length: 200 mm
Shank height: 16 mm
Nominal Number: 2-16
Tip Part A: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TTB700R-16-8
Codice componente
|
---|
TTB700R-16-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.77 € | 10 | 7 giorni | 16 | 200 | 16 | 2-16 | 8 | 23 | 7 | 22 | 40 |
Loading...
Product Type | Punta da taglio con lama ad alta velocità | Material | High-speed steel | Paint | Gold |
---|---|---|---|---|---|
Shipment Unit(Book) | 10 |
Si trova sulla pagina di Inserti a sezione rotonda per cave in HSS, modello S700, il codice articolo è il seguente: TTB700R-16-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TTB700R-16-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank width(mm)
Shank Total Length(mm)
Shank height(mm)
Nominal Number
Tip Part A(mm)
Tip Part B(mm)
Tip Part C(mm)
Shank D(mm)
Shank G(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TTB700R-16-10 |
TTB700R-16-6 |
TTB700R-19-10 |
TTB700R-19-12 |
TTB700R-19-6 |
TTB700R-19-8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shank width (mm) | Shank Total Length (mm) | Shank height (mm) | Nominal Number | Tip Part A (mm) | Tip Part B (mm) | Tip Part C (mm) | Shank D (mm) | Shank G (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103.77 € | 10 | 7 giorni | 16 | 200 | 16 | 2-16 | 10 | 23 | 7 | 22 | 40 | ||
103.77 € | 10 | 5 giorni | 16 | 200 | 16 | 2-16 | 6 | 23 | 7 | 22 | 40 | ||
126.05 € | 10 | 7 giorni | 19 | 250 | 19 | 3-19 | 10 | 31 | 8 | 26 | 50 | ||
126.05 € | 1 | 7 giorni | 19 | 250 | 19 | 3-19 | 12 | 31 | 8 | 26 | 50 | ||
126.05 € | 10 | 7 giorni | 19 | 250 | 19 | 3-19 | 6 | 31 | 8 | 26 | 50 | ||
126.05 € | 1 | 7 giorni | 19 | 250 | 19 | 3-19 | 8 | 31 | 8 | 26 | 50 |