Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C3000GP
Tipo prodotto | Taglierino per scopi speciali | Spessore lama(mm) | 1 | Lunghezza complessiva(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Decalcomanie di ricambio compatibili | BC-501P | Diametro supportato(cm) | 3~26 | Codice JAN | 4904011011177 |
Massa(g) | 400 | Materiale e finitura | Alloy tool steel (SKS81) | Applicazioni | Ideal for cutting out a hole on a carpet to pass through a pipe or rounding corners. |
Si trova sulla pagina di Cutter circolare NT C3000GP, il codice articolo è il seguente: C3000GP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C3000GP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali