Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MGNM1285S25 |
MGNM1677S32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensions/φD2 (mm) | Dimensions/φD1 (mm) | Dimensions/MD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383.27 € | 1 | 8 giorni | 4 | 24 | M12 | ||
458.48 € | 1 | 8 giorni | 6 | 29 | M16 |
Loading...
Details Type | End Mill Shank Type | Dimensions/θn° | - | With/Without Coolant Holes | Available |
---|---|---|---|---|---|
Features | The steel shank arbor "Stubborn G - Body MGN type" for modular heads. The G-Body boasts high rigidity and excellent durability. | Specifications | With Coolant Hole |
Configura
Proprietà di base
Dimensions/φD2(mm)
Dimensions/φD1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali