Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DCMX070208-WF-1525
Codice componente
|
---|
DCMX070208-WF-1525 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.87 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1525 | X | WF | - | - |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato | Tip relief angle(°) | 7 |
Si trova sulla pagina di CORO-TURN, il codice articolo è il seguente: DCMX070208-WF-1525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DCMX070208-WF-1525.
Configura
Proprietà di base
Specifications
Other Nose R(mm)
Tipo
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Chip Breaker Manufacturer
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DCMT11T308-KR-3205 |
DCMT11T308-KR-3210 |
DCMT11T308-KR-H13A |
DCMX070208-WF-2015 |
DCMX11T302-WF-1125 |
DCMX11T302-WF-5015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.32 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3205 | T | KR | - | - | ||
15.32 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3210 | T | KR | - | - | ||
16.39 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | H13A | T | KR | - | - | ||
17.85 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Finitura | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 2015 | X | WF | - | - | ||
18.86 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Finitura | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | X | WF | - | - | ||
25.01 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | X | WF | - | - |