Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Blade tip processing | Negative land width (mm) | Negative land angle (°) | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.39 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 0.8 | 3.18 | 09 | 0.375 | 650 | Negative land | 0.1 | 20 | - | ||
48.97 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 0.8 | 3.18 | 09 | 0.375 | 670 | Negative land | 0.1 | 20 | - | ||
20.39 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 1.2 | 3.18 | 09 | 0.375 | 650 | Negative land | 0.1 | 20 | - | ||
34.59 € | 10 | 14 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 4.76 | 12 | 0.5 | 6065 | Round Honing | - | - | - | ||
365.10 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 1.2 | 4.76 | 12 | 0.5 | CB50 | Sharp edge | - | - | - | ||
365.10 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 1.6 | 4.76 | 12 | 0.5 | CB50 | Sharp edge | - | - | - | ||
27.20 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 0.8 | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | Negative land | 0.1 | 20 | - | ||
65.09 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 0.8 | 7.94 | 12 | 0.5 | 670 | Negative land | 0.1 | 20 | - | ||
38.48 € | 10 | 12 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | 1.2 | 7.94 | 12 | 0.5 | 6060 | Round Honing | - | - | - | ||
27.20 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 1.2 | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | Negative land | 0.1 | 20 | - | ||
21.69 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | 1.2 | 7.94 | 12 | 0.5 | 620 | Negative land | 0.25 | 20 | - | ||
27.20 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 1.2 | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | Negative land | 0.25 | 20 | - | ||
27.20 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 1.6 | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | Double Negative Land | 1.5 | 15 | - | ||
27.20 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 1.6 | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | Negative land | 0.1 | 20 | - | ||
27.20 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 1.6 | 7.94 | 12 | 0.5 | 650 | Negative land | 0.15 | 15 | - | ||
36.79 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 1.6 | 7.94 | 15 | 0.625 | 650 | Negative land | 0.1 | 20 | - | ||
49.13 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 1.6 | 7.94 | 19 | 0.75 | 650 | Negative land | 0.1 | 20 | - | ||
70.84 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | [Altro] Altro | 7.94 | 19 | 0.75 | 6060 | Round Honing | - | - | 2.4 | ||
118.36 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | [Altro] Altro | 7.94 | 19 | 0.75 | 670 | Negative land | 0.1 | 20 | 2.4 |
Loading...
Shape | S (Tipo rettangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato | S Tolerance(mm) | ±0.13 |
Tip Type | N | Tip relief angle(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
work material
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Blade tip processing
Negative land width(mm)
Negative land angle(°)
Other Nose R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali