Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSSPSCR-3 |
CSSPSCR-3.5 |
CSSPSCR-4 |
CSSPSCR-4.5 |
CSSPSCR-5 |
CSSPSCR-5.5 |
CSSPSCR-6 |
CSSPSCR-6.5 |
CSSPSCR-7 |
CSSPSCR-7.5 |
CSSPSCR-8 |
CSSPSCR-8.5 |
CSSPSCR-9 |
CSSPSCR-9.5 |
CSSPSCR-10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Diameter tolerance (mm) | Full length L (mm) | Bite length T (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 30 | +0.002~+0.006 | 80 | 0.5 | 3 | |
101.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 30 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 3 | |
113.37 € | 1 | 6 giorni | 4 | 30 | +0.004~+0.009 | 80 | 0.5 | 4 | ||
128.57 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 30 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.5 | 4 | ||
99.79 € | 1 | 6 giorni | 5 | 30 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.5 | 4 | ||
109.15 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 30 | +0.004~+0.009 | 100 | 0.8 | 4 | ||
118.65 € | 1 | 6 giorni | 6 | 30 | +0.004~+0.009 | 110 | 0.8 | 6 | ||
131.74 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 30 | +0.006~+0.012 | 110 | 0.8 | 6 | ||
137.39 € | 1 | 6 giorni | 7 | 35 | +0.006~+0.012 | 120 | 0.8 | 6 | ||
143.63 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 120 | 0.8 | 6 | ||
156.29 € | 1 | 6 giorni | 8 | 35 | +0.006~+0.012 | 120 | 0.8 | 8 | ||
178.78 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 130 | 0.8 | 8 | ||
198.12 € | 1 | 6 giorni | 9 | 35 | +0.006~+0.012 | 130 | 0.8 | 8 | ||
236.80 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 35 | +0.006~+0.012 | 140 | 0.8 | 8 | ||
258.63 € | 1 | 6 giorni | 10 | 35 | +0.006~+0.012 | 140 | 0.8 | 8 |
Loading...
Shank Type | Punta a gambo dritto | work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio per stampi / Acciaio legato | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spirale | Base Blade Y/N | N/A | blade shape | Right blade left torsion |
Torsional Angle | 12° | Number of flutes(Sheets) | 4 | Shank diameter tolerance | h7 |
Tool Material Type | Carbide | Center | 60° Concave |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Diameter tolerance(mm)
Full length L(mm)
Bite length T(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali