Punta per tubo (gambo dritto) PTDS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTDS-1/4
PTDS-1/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Large Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter Taper length
(mm)
Reference Diameter
(mm)
Reference Length
(mm)

111.65 €

1 10 giorni 10.7812512.73545123711.44221.5

133.26 €

1 6 giorni 641107.705358316.56114.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS-CO Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 35° Shank tolerance h6
Drill Diameter Tolerance h8 Tolerance ±0.05

Supporto tecnico