Codice articolo del costruttore: CSTEL-1-1
Marca: EIKOSHA
Prezzo: 84.67 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Single corner (θ): 1゚ Degree
Tip diameter (D): 1 φ
Blade length (ℓ): 10 mm
Shank diameter (d): 4 mm
Overall Length (L): 50 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSTEL-1-1
Codice componente
|
---|
CSTEL-1-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Diameter (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.67 € | 1 | 6 giorni | 1゚ | 1 | 10 | 4 | 50 | 1.35 |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Blade diameter tolerance(mm) | -0.05~0 | Torsional Angle | Right blade right torsion 40° |
Angle Tolerance (θ) | ±5′ | Shank diameter tolerance (d) | h6 |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa conica in metallo duro integrale (tipo lungo), CSTEL, il codice articolo è il seguente: CSTEL-1-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSTEL-1-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Large Diameter(φ mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSTEL-1-0.5 |
CSTEL-1-1.5 |
CSTEL-1-2 |
CSTEL-1-2.5 |
CSTEL-1-3 |
CSTEL-1-5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Large Diameter (φ mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.67 € | 1 | 6 giorni | 30' | 1 | 10 | 4 | 50 | 1.17 | ||
84.67 € | 1 | 6 giorni | 1゚30' | 1 | 10 | 4 | 50 | 1.52 | ||
84.67 € | 1 | 6 giorni | 2゚ | 1 | 10 | 4 | 50 | 1.7 | ||
84.67 € | 1 | 6 giorni | 2゚30' | 1 | 10 | 4 | 50 | 1.87 | ||
84.67 € | 1 | 6 giorni | 3゚ | 1 | 10 | 4 | 50 | 2.05 | ||
97.05 € | 1 | 6 giorni | 5゚ | 1 | 10 | 4 | 50 | 2.75 |