Lama sbavatura (svasatore)【1-10 Pezzi per confezione】 (BC1041)

Lama sbavatura (svasatore) BC1041

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • M-BC1211
  • M-BC2011
  • M-BC3011
  • M-BC3210
  • M-BC6301
  • M-BC8301
  • M-BC1041
  • M-BC1651
  • M-EX2001
  • M-EX3001
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BC1041

Marca: NOGAJAPAN

Prezzo: 30.52

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Material: -

Blade tip angle: 90°

Blade Name / Shape: RD10.4

Compatible Blade: -

Operating Range: 1-10.4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BC1041

Codice componente
BC1041
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Blade tip angle Blade Name / Shape Compatible Blade Operating Range
(mm)
Pcs. per Pkg.
(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number) Applicable Handles (Manufacturer part number) Operating Range Blade Edge Size Mass
(g)

30.52 €

1 Disponibile 6 giorni -90°RD10.4-1-10.41S holder EL02003 / SN holder SN1000NG-1 Handle NG1000/NG-3 Handle NG3000-15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Lama

Si trova sulla pagina di Lama sbavatura (svasatore), il codice articolo è il seguente: BC1041.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BC1041.

Tipologia prodotto

Codice componente
BC1211
BC1651
BC2011
BC3011
BC3201
BC3210
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Material Blade tip angle Blade Name / Shape Compatible Blade Operating Range
(mm)
Pcs. per Pkg.
(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number) Applicable Handles (Manufacturer part number) Operating Range Blade Edge Size Mass
(g)

37.52 €

1 Disponibile 6 giorni -90°C12-1-121C holder CH3000 / heavyweight class rotating drive holder EL0802NG-3 Handle NG3000-25

36.32 €

1 Disponibile 6 giorni -90°RD16.5-1-16.51S holder EL02003 / SN holder SN1000NG-1 Handle NG1000/NG-3 Handle NG3000-34

46.36 €

1 Disponibile 6 giorni -90°C20-3-201C holder CH3000 / heavyweight class rotating drive holder EL0802NG-3 Handle NG3000-28

72.33 €

1 Disponibile 6 giorni -90°C30-3-301C holder CH3000 / heavyweight class rotating drive holder EL0802NG-3 Handle NG3000-58

15.45 €

1 Disponibile 6 giorni -90°RD3.2-0-31S holder EL02003 / SN holder SN1000NG-1 Handle NG1000/NG-3 Handle NG3000-6

128.84 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -90°RD3.2-0-310S holder EL02003 / SN holder SN1000NG-1 Handle NG1000/NG-3 Handle NG3000-39

Supporto tecnico