Cricchetto tozzo DV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ERD-5

Codice componente
ERD-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.03 €

5.22 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Combinazione Misura punta/Phillips (+) N. 1 / N. 2 Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 6
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Magnete N/A Tipo antiscivolo Resina
Larghezza di chiave (mm) (a tubo/esagonale/punta a sfera) 3 / 4 / 5 Numero contenuto in una confezione 6in1 Applicazioni A maintenance tool for daily-use handy tools for furniture assembly in the home or office, etc., automobiles, and two wheeled vehicles.
Funzione 1 Stubby type is perfect for turning screws in tight spaces. Funzione 2 Can mount a commercial 6.35 mm width across flats hex bit, allowing for multipurpose use. Funzione 3 It has a built-in ratchet mechanism that allows quick one-hand operation without the need to re-grip the handle.
Funzione 4 Uses an easy-gripping, slip-resistant cushion grip. Funzione 5 6 bits can be stored in the grip end. Accessori e contenuto del kit Accessory Tool Bits: +No.1, +No.2, No.6, hexagonal (3, 4, 5 mm)
Note 1 Do not use on live electrical equipment. There is a risk of electric shock. Larghezza prodotto(mm) 45 Altezza prodotto(mm) 70
Profondità prodotto(mm) 45 Specifiche Built-in Ratchet Mechanism

Si trova sulla pagina di Cricchetto tozzo DV, il codice articolo è il seguente: ERD-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERD-5.

Supporto tecnico