Fresa diamantata per gola a U

Fresa diamantata per gola a U
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Per riparare fessure ampie e di grandi dimensioni in pareti di calcestruzzo e malta. [Applicazioni] Riparazione di fessure ampie e di grandi dimensioni in pareti di calcestruzzo e malta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1305680

Codice componente
1305680
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.47 €

2 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Outer Diameter(mm) 100 Blade thickness(mm) 10
Hole Diameter(mm) ø20 (Included Ring: ø15) Package size(mm) H150×W130×D17 Weight(g) 265
Max. Rotational Speed(min-1) 15200 JAN code 4907052362130

Si trova sulla pagina di Fresa diamantata per gola a U, il codice articolo è il seguente: 1305680.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1305680.

Supporto tecnico