Fresa diamantata per gola a V

Fresa diamantata per gola a V
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Per la riparazione di fessure strette e piccole in pareti di calcestruzzo e malta. [Applicazioni] Riparazione di fessure strette e piccole in pareti di calcestruzzo e malta.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1305670

Codice componente
1305670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.44 €

2 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Package size(mm) H150×W130×D17 Weight(g) 262
Max. Rotational Speed(min-1) 15200 JAN code 4907052362123

Si trova sulla pagina di Fresa diamantata per gola a V, il codice articolo è il seguente: 1305670.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1305670.

Supporto tecnico