Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1330341
Package size(mm) | H98×W48×D43 | Weight(g) | 107 | Blade size width(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Blade size height(mm) | 13 | Bearing Width(mm) | 12.7 | JAN code | 4907052374515 |
Features | With Carbide Tip and Excellent Durability |
Si trova sulla pagina di Punta per superficie con rientranza, per router trimmer al carburo, il codice articolo è il seguente: 1330341.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1330341.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali