Punta per router / trimmer al carburo, punta con smussatura 45° 25 mm TRBP-31

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1330351

Codice componente
1330351
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.17 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Package size(mm) H98×W48×D43 Weight(g) 85 Blade size width(mm) 25
Blade length(mm) 8 Bearing Width(mm) 12.7 JAN code 4907052374751
Specifications Angle 45° Features With Carbide Tip and Excellent Durability

Si trova sulla pagina di Punta per router / trimmer al carburo, punta con smussatura 45° 25 mm TRBP-31, il codice articolo è il seguente: 1330351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1330351.

Supporto tecnico