Punta per superficie a ogiva con gradino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRB-23

Codice componente
SRB-23
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.01 €

5.81 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade size(mm) D (Width) 32 x H (Height) 15 x R (Radius of Curvature) 7.9, Bearing 9.5 Shaft Diameter(mm) 6 Product Width(mm) 32
Product Height(mm) 70 Product Depth(mm) 32 Product Weight(g) 100
Application Making grooves and chamfering wood. Function 1 Tip bit for trimmer. Function 2 Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected.
Notes 1 Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot. Notes 2 For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. Notes 3 When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity.

Si trova sulla pagina di Punta per superficie a ogiva con gradino, il codice articolo è il seguente: SRB-23.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRB-23.

Supporto tecnico