Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRB-34
Blade size(mm) | D (Width) 12.7 x H (Height) 14/Bearing 12.7 | Shaft Diameter(mm) | 6 | Product Width(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Product Height(mm) | 55 | Product Depth(mm) | 12.7 | Application | Making grooves and chamfering wood. |
Function 1 | Tip bit for trimmer. | Function 2 | Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected. | Notes 1 | Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot. |
Notes 2 | For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. | Notes 3 | When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity. |
Si trova sulla pagina di Punta per router per giunto, il codice articolo è il seguente: SRB-34.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRB-34.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali