Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SXR41H
Type (Shape) | Altro | Tip shape / tamper-proof | Tipo antimanomissione a T | Single Product/Set Classification | Set prodotto |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | Size, T8, T10, T15, T20 | Product Width(mm) | 67 | Product Height(mm) | 67 |
Product Depth(mm) | 11 | Application | For tightening and releasing of T type Torx screws. | Function 1 | Compact and comes in 4 sizes. |
Function 2 | T type Torx/Supports tamper-resistant Torx screws. | Notes 1 | Please use a product that matches the size of the screws and bolts. Please do not hit it with a hammer or put excessive load on it. | Notes 2 | Do not use if damage such as cracking, chipping, or distortion is evident. |
Notes 3 | Do not use on live electrical equipment. |
Si trova sulla pagina di Chiave Torx a croce, il codice articolo è il seguente: SXR41H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SXR41H.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali