Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2893S01
Product Type | Altro | Insertion Angle(mm) | 4.0/5.0/6.0 | Tip Standard (Torx) | T25/T30/T40 |
---|---|---|---|---|---|
Hexagonal Bit Total Length(mm) | 25 | Main body: option | Main Body | Set Content | 2899SH/2899BH/7015Z/7013Z |
Si trova sulla pagina di Set TorqueVario manico a T, il codice articolo è il seguente: 2893S01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2893S01.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali